Publier vos produits
Série DXD - Moteurs à crémaillère haute performance

Série DXD - Moteurs à crémaillère haute performance

Caractéristiques (selon la version)

- Utilisable pour les ouvertures d’évacuation des fumées, le système Euro Désenfumage D+H selon la norme EN 12101 2, ainsi que pour la ventilation journalière
- Moteur équipé du système électronique de synchronisation commandé par microprocesseur BSY+
- Pilotage direct via 230 V AC
- Fonction de marche rapide (HS) pour une ouverture particulièrement rapide des fenêtres en cas d’incendie (Désenfumage)
- Possibilité d’utiliser jusqu’à 4 moteurs par groupe synchrone
- Rainure dans le tube du moteur garantissant un montage flexible et le réglage de la plage de pivotement
- Passage du câble possible par le haut et le bas
- Fonctions du moteur et divers paramètres du moteur programmables
- Vitesse de marche en sens FERMÉ réduite à 5 mm/s (protection d’arête de fermeture passive)
- Inversion à commande temporisée en cas de détection d’un obstacle en sens FERMÉ (protection d’arête de fermeture active)

Spécification
  • Données techniques

    Alimentation:
    24 V DC / ±15 % / 5 A
    230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz / 140 W (175 VA)
    Durée de mise en marche: 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.
    Force poussée: 1500 N / 3000 N
    Force de traction: 1000 N / 2000 N
    Force de verrouillage nominale **: 1400 N / 2800 N
    Durée de vie: 20000 doubles courses *
    Course: 500 - 1500 mm
    Vitesse de marche OUVERT: 7,1 mm/s
    Vitesse de marche OUVERT - désenfumage: 8 mm(s
    Vitesse de marche OUVERT - HS: 17 mm/s
    Vitesse de marche FERMÉ: 7,1 mm/s
    Type de protection: IP 64
    Niveau de pression acoustique de émission: LpA ≤ 70 dB(A)
    Plage de températures: -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C
    Stabilité de température: B300 (30 min / 300 °C)
    Boîtier: Aluminium/ Polycarbonate
    Surface: Thermolaquée
    Couleur: Aluminium blanc (~ RAL 9006)
    Raccordement: Câble en silicone de 2,5 m

    * Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !
    ** Selon la fixation, *** selon VdS 2580

Spécifications techniques
  • Réference unique.DXD_Series
  • Famille de produitsDrives
  • Groupe de produitsRack and pinion drives
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)131
  • Profondeur (mm)88
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Systèmes d'ouverture de fenêtre
  • Classification IFCActionneur
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716