Publier vos produits
Série ZA - Moteurs à crémaillère

Série ZA - Moteurs à crémaillère

Caractéristiques (selon la version)

- Utilisable pour les ouvertures d’évacuation des fumées, le système Euro Désenfumage D+H selon la norme EN 12101 2, ainsi que pour la ventilation journalière
- Avec système électronique du moteur commandé par microprocesseur
- Pilotage direct via 230 V AC
- Moteur équipé du système électronique de synchronisation commandé par microprocesseur BSY+
- Possibilité d’utiliser jusqu’à 4 moteurs par groupe synchrone
- Fonction de marche rapide (HS) pour une ouverture particulièrement rapide des fenêtres en cas d’incendie (Désenfumage)
- Courant absorbé faible en raison du rendement élevé
- Passage du câble possible par le haut et le bas
- Moteur interchangeable de gauche à droite
- Fonctions du moteur et divers paramètres du moteur programmables
- Vitesse de marche en sens FERMÉ réduite à 5 mm/s (protection d’arête de fermeture passive)
- Inversion à commande temporisée en cas de détection d’un obstacle en sens FERMÉ (protection d’arête de fermeture active)
- Interface bus ACB (Advanced Communication Bus) intégrée avec protocole Modbus
- Intégration directe du moteur, grâce à la communication ouverte par bus ACB (Advanced Communication Bus), par exemple dans la gestion technique de bâtiment

Spécification
  • Données techniques

    Alimentation:
    24 V DC / ±15 % / 0,5 A/1 A/1,2 A/1,4 A/2 A/2,2 A
    230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz / 20 W/30 VA / 27 W/30VA / 35 W/55 VA
    Durée de mise en marche: 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.)
    Force poussée: 300 N / 800 N / 1000 N / 1500 N
    Force de traction: 300 N / 800 N / 1000 N
    Force de verrouillage nominale **: Max. 1400 N (1100 N ***)
    Durée de vie: 20000 doubles courses *
    Course: 165 - 1500 mm
    Vitesse de marche OUVERT: 7 mm/s / 7,1 mm/s / 10 mm/s
    Vitesse de marche OUVERT - désenfumage: 7 mm/s / 8 mm/s
    Vitesse de marche OUVERT - HS: 17 mm/s
    Vitesse de marche FERMÉ: 7 mm/s / 7,1 mm/s / 10 mm/s
    Type de protection: IP 65
    Niveau de pression acoustique de émission: LpA ≤ 51 dB(A)
    Plage de températures: -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C
    Stabilité de température: B300 (30 min / 300 °C)
    Boîtier: Aluminium/ Polycarbonate
    Surface: Thermolaquée
    Couleur: Aluminium blanc (~ RAL 9006)
    Raccordement: Câble en silicone de 2,5 m

    * Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !
    ** Selon la fixation, *** selon VdS 2580

Spécifications techniques
  • Réference unique.za_series
  • Famille de produitsDrives
  • Groupe de produitsRack and pinion drives
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)134
  • Profondeur (mm)46
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Systèmes d'ouverture de fenêtre
  • Classification IFCActionneur
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716