Publier vos produits
Série CDC (ACB) - Moteurs à chaîne (24 V DC)

Série CDC (ACB) - Moteurs à chaîne (24 V DC)

Caractéristiques

- Utilisable pour les ouvertures d’évacuation des fumées, le système Euro‑Désenfumage D+H selon la norme EN 12101‑2, ainsi que pour la ventilation journalière
- Avec système électronique de synchronisation commandé par microprocesseur BSY+
- Convient parfaitement au montage intégré au profilé et au montage apparent
- Faible bruit de marche grâce à un découplage acoustique innovant des composants du moteur
- Jeux de consoles universels pour le montage de toutes les gammes profilés courantes du marché
- Longueurs de construction flexibles pour course individuelle
- Disponible dans tous les coloris RAL
- Utilisable sur presque tous les types de fenêtre grâce au moteur gauche et droite
- Interface bus ACB (Advanced Communication Bus) intégrée avec protocole Modbus
- Intégration directe du moteur, grâce à la communication ouverte par bus ACB (Advanced Communication Bus), par exemple dans la gestion technique de bâtiment

Spécification
  • Données techniques

    Alimentation: 24 V DC / ±15 % / 0,6 A / 0,8 A / 1 A
    Durée de mise en marche: 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.)
    Force poussée: 250 N
    Force de traction: 250 N
    Force de verrouillage nominale **: 1500 N
    Durée de vie: 20000 doubles courses *
    Course: 350 - 1300 mm
    Vitesse de marche OUVERT: 6,7 mm/s
    Vitesse de marche OUVERT - désenfumage: 9,4 mm/s; 13,6 mm/s; 15 mm/s
    Vitesse de marche FERMÉ: 5 mm/s; 6,7 mm/s
    Type de protection: IP32
    Niveau de pression acoustique de émission: LpA = 35 dB(A)
    Plage de températures: -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C
    Stabelité de température: B300 (30 min / 300 °C)
    Boîtier: Aluminium
    Surface: Thermolaquée
    Couleur: Aluminium blanc (~ RAL 9006)
    Raccordement: Câble en silicone de 2,5 m

    * Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !
    ** Selon la fixation, *** selon VdS 2580

Spécifications techniques
  • Réference unique.cdc-acb-24vdc_series
  • Famille de produitsDrives
  • Groupe de produitsChain Drives
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)30
  • Profondeur (mm)39
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Systèmes d'ouverture de fenêtre
  • Classification IFCActionneur
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716