Publier vos produits
Série VCD - Moteurs à chaîne

Série VCD - Moteurs à chaîne

Caractéristiques (selon la version)

- Pour des fenêtres de façade, des fenêtres de toit et des clapets de ventilation dans des jardins d’hiver
- Avec système électronique du moteur commandé par microprocesseur
- Stabilisation spéciale de la chaîne et sortie de chaîne centrale
- Pilotage direct via 230 V AC
- Fonction de sécurité tandem TMS+ pour le fonctionnement de 2 moteurs sur un vantail
- Programmation possible de la course de chaîne par aimant
- Transmission de la course d’ouverture reprogrammée au moteur tandem
- Raccordement simple par connecteur enfichable
- Fonctions du moteur et divers paramètres du moteur programmables
- Vitesse de marche en sens FERMÉ réduite à 5 mm/s (protection d’arête de fermeture passive)
- Inversion à commande temporisée en cas de détection d’un obstacle en sens FERMÉ (protection d’arête de fermeture active)
- Interface bus ACB (Advanced Communication Bus) intégrée avec protocole Modbus RTU
- Intégration directe du moteur, grâce à la communication ouverte par bus ACB (Advanced Communication Bus), par exemple dans la gestion technique de bâtiment

Spécification
  • Données techniques

    Alimentation:
    24 V DC / ±20 % / 0,35 A
    230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 - 60 Hz / 10 W (15 VA) / 22 W (30 VA)
    Durée de mise en marche: 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.)
    Force poussée: 200 N
    Force de traction: 150 N / 200 N
    Force de verrouillage nominale ** VCD 203: 2000 N / 4000 N ***
    Force de verrouillage nominale ** VCD 204: 2000 N
    Durée de vie: 20000 doubles courses *
    Course: 250 - 350 mm
    Vitesse de marche OUVERT: 6 mm/s
    Vitesse de marche FERMÉ: 6 mm/s
    Type de protection: IP30
    Plage de températures: 0 °C ... +60 °C
    Boîtier: Zinc moulé sous pression
    Surface: Thermolaquée
    Couleur: Argent (~ RAL 9006)
    Raccordement: Câble PVC de 2,5 m

    * Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !
    ** Selon la fixation, *** force de verrouillage nominale augmentée en option

Spécifications techniques
  • Réference unique.vcd_series
  • Famille de produitsDrives
  • Groupe de produitsChain Drives
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)30
  • Profondeur (mm)47
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Systèmes d'ouverture de fenêtre
  • Classification IFCActionneur
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716