Publier vos produits
SWK6 Sunworker
SWK6 Sunworker
SWK6 Sunworker
SWK6 Sunworker
SWK6 Sunworker
SWK6 Sunworker

    SWK6 Sunworker

    SUNWORKER, au travers de ses toiles SWK6 et SWK6 INK, apporte confort thermique, visuel et acoustique.

    En store vertical,  SWK6 et SWK6 INK régulent  lumière et chaleur et optimise les dépenses d’énergie en bloquant jusqu'à 94% de la chaleur tout en préservant transparence et confort visuel. Leur grain régulier et leur aspect micro-perforé assurent une diffusion harmonieuse de la lumière en permet d'éviter le recours à l'éclairage artificiel. La vision vers l'extérieur est facilité, l'intimité intérieure est préservée. 

    En version imprimable, SWK6 INK est un support de choix pour tout projet de communication visuelle. Son coloris blanc spécial impression et son vernis spécifique garantissent une tenue prolongée de l'impression dans le temps, en intérieur comme en extérieur

    En solutions acoustiques, SWK6 et SWK6 INK se prêtent à tout type de mise en oeuvre et répondent à chaque besoin de correction sonore

    Construit sur un support Rachel Trameur, les toiles SUNWORKER offrent une résistance à la déchirure exceptionnelle

    Leur conformité aux différents tests non feu européens (M1, B1, Class1) les positionne comme une véritable solution textile intérieure et extérieure pour des réalisations dans les lieux recevant du public.

    SWK6  est disponible en laizes 150 et 300 cm, SWK6 INK en 300 cm

    Spécification
    • 20 couleurs disponibles dans 2 largeurs (150 et 300 cm)

      Composition : 50% polyester haute ténacité - 50% PVC

      Finition : Enduction PVC double face

      Poids : 300 g/m²

      Garantie : 5 ans

      Epaisseur : 0.42 mm

      FR classification : M1, B1, Bs2d0

      Greenguard Gold certified

      UTILISATIONS RECOMMANDÉES

      - Store vertical

      - Store de véranda

      - Voile d'ombrage

      - Store véranda

      - Velum

      - Pergola

      - Panneau acoustique

      - Mur tendu

      - Plafond tendu

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Sunworker-copy
    • Famille de produitsSolar Protection
    • Groupe de produitsScreen
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2022-03-29
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)3000
    • Profondeur (mm)0.42
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)300
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCWindow screens
    • Code UNSPSC30171614
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Description de l'Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Code CSI MasterFormat 201413 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fabric Structures
    • Numéro OmniClass23-17 21 13 11
    • Titre OmniClassWindow Blinds