Publier vos produits
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing

    Montego & Montego II Aluminum Railing

    Traduit par Google,
    La beauté rencontre la force. L'élégance rencontre la distinction. Le chef-d'œuvre rencontre l'ingénierie innovante. La rampe de terrasse en aluminium Westbury® a été conçue avec ces éléments essentiels à l'esprit. Avec une variété de designs, de couleurs et de textures, vous décidez ce qui vous convient. Que vous ajoutiez une balustrade à l'avant de votre maison ou à la terrasse à l'arrière, vous aurez transformé votre maison en une retraite très accueillante. Montego (C20) crée un design accrocheur avec les lignes courbes des balustres architecturaux et la conception définitive à 2 rails. Montego II (C23) s'appuie sur le design accrocheur du garde-corps Montego en ajoutant un troisième rail. Le troisième rail accentue les lignes courbes des balustres architecturaux offrant un look élégant à votre espace de vie extérieur. Les sections droites dans Montego et Montego II sont disponibles sous forme de rayon, permettant la création d'un bel accent de balcon Juliette pour votre maison. Vous aurez envie de dérouler le tapis rouge pour ces designs luxueux.
    Spécification
    • Railing Heights36” and 42”
      Railing Lengths4’, 5’, 6’, 7’, and 8’
      Stair Rail Lengths4’, 5’, 6’, 7’, and 8’
      Post Dimensions2" Residential Post (.090" Wall)
      2" Heavy Duty Post (.093" Wall)
      2 1/2" Residential Post (.125 Wall)
      2 1/2" Power Post (.125" Wall)
      3" Residential Post (.095 Wall)
      4" Smooth Post (.125" Wall)
      4" Deco Post (.090" Wall)
      6" Deco Post (.090" Wall)
      Post Applications for Straight Sections36" T Straight Railing sections require a 37" T post or a 36" T Crossover post.
      42" T Straight Railing sections require a 43" T post or a 42" T Crossover post
      Post Applications for Stair Sections36" T Stair Railing sections require a 47" T post.
      42" T Stair Railing sections require a 53" T post. If the crossover feature is utilized the optional Crossover Adapter is required
      Architectural Baluster (curved)Montego Architectural Balusters 3/4” x 3/4” x .062” wall
      Montego II Short (support) BalusterMontego II 7' & 8' Straight & Stair Sections will include one baluster between the top and mid-rail. On straight sections, the baluster will be centered on the section and will not be positioned over a baluster between the mid and bottom rails. On stair sections, this baluster will be centered on the section and will be positioned over a baluster between the mid and bottom rails
      Baluster SpacingStraight Section 3.875”
      Stair Section 3.625”
      Top Rail1 3/4” w (.090”) x 1 3/8” t (.085”)
      Mid-Rail (Montego II Only)1 3/4” w (.070”) x 1 1/4” t (.070”)
      Bottom Rail1 3/4” w (.090”) x 1 1/4” t (.120”)
      Bottom Rail SupportA bottom rail support is included on the 7' & 8" Straight Sections of the Montego (2 rail) and on the 5', 6', 7', and 8' Straight Sections of the Montego II.
      TestingMontego Series Aluminum Railing has NOT been tested for any building codes
      Radius OptionRadius Option is available on both Montego and Montego II
      GatesGates are not available in the Montego Series. The Westbury Tuscany adjustable gate would pair well with the Montego and the Riviera (3 rail) adjustable gate would pair well with the Montego II
    Spécifications techniques
    • Réference unique.montego-series-aluminum-railing
    • Famille de produitsRailing
    • Groupe de produitsAluminum Railing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis