Publier vos produits
Riviera Series Aluminum Railing
Riviera Series Aluminum Railing
Riviera Series Aluminum Railing
Riviera Series Aluminum Railing

    Riviera Series Aluminum Railing

    Traduit par Google,
    La beauté rencontre la force. L'élégance rencontre la distinction. Le chef-d'œuvre rencontre l'ingénierie innovante. La rampe de terrasse en aluminium Westbury® a été conçue avec ces éléments essentiels à l'esprit. Avec une variété de designs, de couleurs et de textures, vous décidez ce qui vous convient. Que vous ajoutiez une balustrade à l'avant de votre maison ou à la terrasse à l'arrière, vous aurez transformé votre maison en une retraite très accueillante. La série Riviera présente des conceptions distinctives à 3 rails. Cette série propose 6 styles différents ainsi qu'une rampe supérieure élégante et des balustres carrés ou ronds de ¾". Vous n'avez qu'à choisir la couleur, le design et la hauteur qui transformeront votre maison en une retraite accueillante pour tous.
    Spécification
    • Railing Heights:36” and 42”
      Railing Lengths:4', 5’, 6’, 7’, and 8’
      Stair Rail Lengths:4', 5’, 6’, 7’, and 8’
      Post Dimensions:2" Residential Post (.090" Wall)
      2" Heavy Duty Post (.093" Wall)
      2 1/2" Residential Post (.125 Wall)
      2 1/2" Power Post (.125" Wall)
      3" Residential Post (.095 Wall)
      4" Smooth Post (.125" Wall)
      4" Deco Post (.090" Wall)
      6" Deco Post (.090" Wall)
      Post Applications for Straight Sections36" T Straight Railing sections require a 37" T post or a 36" T Crossover post.
      42" T Straight Railing sections require a 43" T post or a 42" T Crossover post
      Post Applications for Stair Sections36" T Stair Railing sections require a 47" T post.
      42" T Stair Railing sections require a 53" T post. If the crossover feature is utilized the optional Crossover Adapter is required
      Baluster:Square Baluster (C10) - ¾” x ¾” x .045” wall
      Round Baluster (C101) – ¾” x .050” wall
      Baluster Spacing:3.875”, 3.625" Stair
      Stylish Top Rail:1 3/4” w (.090”) x 1 3/8” t (.085”)
      Mid Rail:1 3/4" w (.070") x 1 1/4" t (.070")
      Bottom Rail:1 3/4” w (.090”) x 1 1/4” t (.120”)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.riviera-series-aluminum-railing
    • Famille de produitsRailing
    • Groupe de produitsAluminum Railing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps