Publier vos produits
Sorrento Mesh Railing
Sorrento Mesh Railing
Sorrento Mesh Railing
Sorrento Mesh Railing

    Sorrento Mesh Railing

    Traduit par Google,

    La balustrade en treillis Sorrento de Westbury allie style moderne et simplicité au quotidien, idéale pour sublimer vos espaces extérieurs résidentiels. Pré-assemblée en sections de 1,20 m, 1,50 m et 1,80 m, et disponible en hauteurs de 91 cm ou 107 cm, elle s'installe rapidement et facilement. Choisissez parmi 12 coloris DSI standard, ou personnalisez votre balustrade en combinant les couleurs de la barre et du treillis grâce à des commandes spéciales. Mettez en valeur l'élégant treillis en acier inoxydable avec une finition thermolaquée transparente, disponible en mailles de 6 cm ou 9 cm, pour un équilibre parfait entre sécurité et esthétique.

    PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

    • Sections de niveau assemblées disponibles en 4′, 5′ et 6′
    • Nous vous suggérons les sections d'escalier Tuscany ou VertiCable pour mettre en valeur la rampe Sorrento.
    • Les sections assemblées comprennent :
      • Section assemblée (rail supérieur, rail inférieur, joints supérieur et inférieur, et couvercles d'extrémité en maille)
      • Supports muraux (4)
      • Supports de couvercle d'extrémité (4)
    • Grillages et rails disponibles dans les 12 couleurs standard thermolaquées de DSI
    • Possibilité d'un revêtement en poudre transparent sur le remplissage en maille pour mettre en valeur l'aspect de l'acier inoxydable.
    • Portails réglables assortis
    • Garantie limitée à vie


      Spécification
      • Railing Heights:36", 42"
        Straight Section Lengths:4', 5', 6'
        Stair Rail Lengths:N/A – We suggest Tuscany or VertiCable stair sections with the Sorrento Railing
        Top Rail:1-3/4"W x 1-3/8"H (.085")
        Bottom Rail:1-3/4"W x 1-1/4"H (.085")
        Infill:2-3/8” Stainless Steel Mesh (C60)
        3-5/8” Stainless Steel Mesh (C61)
      Spécifications techniques
      • Réference unique.Sorrento-mesh-railing
      • Famille de produitsRailing
      • Groupe de produitsMesh Railing
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-01-30
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalAcier inoxydable
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
      • Classification IFCGarde-Corps
      • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
      • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
      • Titre OmniClassRailing