Publier vos produits
CARPET TILE FLOORING LOOM+  FR2104 CARPET LOSE TILE

CARPET TILE FLOORING LOOM+ FR2104 CARPET LOSE TILE

Traduit par Google,
Le revêtement de sol en vinyle tissé LOOM+ combine l'apparence d'un revêtement de sol textile et les avantages des dalles de vinyle de luxe. Ce revêtement de sol innovant est un mélange parfait entre le design, car les couleurs, les formats et les textures peuvent être mélangés, et la technologie, qui assure une stabilité et une durabilité maximales (Ecotecture Multi-layer Property). Il est ainsi très facile de créer des designs et des motifs uniques. Formats et composition LOOM+ est disponible au format dalle 500 mm x 500 mm ou 1 000 mm x 500 mm, d'une épaisseur totale de 5 mm (autoportant - LLT) ; ou 3 mm dans le système d'installation traditionnel - Dry Back, avec un traitement spécial en polyuréthane sur la couche supérieure qui est fusionnée avec 7 couches : - Tissu - Couche de protection, - Couche d'absorption acoustique, - Couche de stabilisation en fibre de verre - Couche de stabilisation centrale, qui donne l'équilibre et empêche la courbure. - Couche de dessin en relief, qui confère une grande stabilité dimensionnelle. Zones d'installation Bureaux, installations de planchers surélevés, zones commerciales, grandes surfaces, hôtels, magasins, bureaux, chaînes de franchise, hôtels, boutiques, espaces d'exposition, stands, zones où il y a normalement des sols textiles, halls, espaces publics en général, etc. Design, originalité et simplicité Les sols en vinyle tissé LOOM+ sont d'une technologie de pointe et d'une excellente dureté, créant des motifs en vinyle très faciles à entretenir en les nettoyant avec de l'eau et un détergent neutre, une vadrouille ou un aspirateur. Les avantages des revêtements de sol en vinyle LOOM+ en un coup d'œil - Très résistants à l'abrasion et à l'usure, ils couvrent une large gamme de niveaux de résistance, de l'utilisation domestique modérée aux conditions les plus extrêmes. - Un nettoyage facile et un entretien simple permettent un nettoyage avec n'importe quel produit de nettoyage. Propriétés bactériostatiques et fongicides, qui empêchent la croissance des bactéries et des champignons, évitant ainsi le risque d'infection. - Résistant à l'eau - Variété de systèmes d'installation, facile à installer sur les lattes et les carreaux, à la fois collés, auto-adhésifs et autoportants. - Excellente résistance au feu avec classement Bfl-s1 et Cfl-s1. - Très bonne absorption acoustique - Antistatique pour éviter la formation d'électricité statique. - Convient pour le chauffage par rayonnement jusqu'à une température maximale de 27ºC.
Spécification
  • Woven vinyl flooring in tiles of 500 mm x 500 mm or 1. 000 mm x 500 mm, with a total thickness of 5 mm (self-supporting - LLT) or 3 mm (traditional installation system - Dry Back), with special POLYURETHANE treatment ("Xtreme CLEANguard PU Coating Treatment", Anti-Bacterial) in the top layer that is fused with 7 layers (fabric, protection layer, acoustic absorption layer, fiberglass stabilizing layer, central stabilizing layer, layer that gives balance and prevents curvature and relief design layer), which give it great dimensional stability. This innovative flooring is a perfect blend of design (infinite design possibilities, as colors, formats and textures can be mixed) and technology (Ecotecture Multi-layer Property, which ensures maximum stability and durability).
Spécifications techniques
  • Réference unique.FR2104
  • Famille de produitsLOOM+
  • Groupe de produitsVINÍLICO TEJIDO
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-24
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Matériel secondaireVinyle
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis