Publier vos produits
Bardage ventilé en métal déployé avec DELTA®-FASSADE COLOR PLUS (la valeur U dépend de la constitution de l'ossature primaire: jusqu'à 0,213 W/m²•K).)
Bardage ventilé en métal déployé avec DELTA®-FASSADE COLOR PLUS (la valeur U dépend de la constitution de l'ossature primaire: jusqu'à 0,213 W/m²•K).)
Bardage ventilé en métal déployé avec DELTA®-FASSADE COLOR PLUS (la valeur U dépend de la constitution de l'ossature primaire: jusqu'à 0,213 W/m²•K).)
    DÖRKEN

    Bardage ventilé en métal déployé avec DELTA®-FASSADE COLOR PLUS (la valeur U dépend de la constitution de l'ossature primaire: jusqu'à 0,213 W/m²•K).)

    Bardage ventilé composé de panneaux en métal déployé (la valeur U dépend de la constitution de l'ossature primaire: jusqu'à 0,213 W/m²•K) mis en oeuvre sur une ossature secondaire double-couche avec DELTA®-FASSADE COLOR PLUS (Bleu topaze) et isolant en laine minérale appliqué sur une paroi en béton armé.

    La membrane pare-pluie DELTA®-FASSADE COLOR garantit avec son comportement au feu B-s1,d0 une sécurité maximale.

    Les données ci-contre correspondent aux caractéristiques réelles des produits. Lors de la définition des objets BIM, le programme respectif pourra nécessiter des adaptations minimales des caractéristiques techniques. Des variations minimales seront donc susceptibles d'apparaître dans le cas de calculs automatiques, ce qui nécessite un contrôle des résultats!

    Spécification
    • Bardage ventilé composé de panneaux en métal déployé (la valeur U dépend de la constitution de l'ossature primaire: jusqu'à 0,213 W/m²•K)

      Extérieur

      Panneaux en métal déployé (ALU, 1250 x 2000 mm, e= 3 mm), env. 37 mm

      Ossature secondaire (ALU, entraxe des profilé métalliques: env. 625 mm), 30 mm

      Isolant en laine minérale 035 / consoles profilés en forme de L. 2 x 80 mm

      DELTA®-FASSADE COLOR PLUS (Bleu topaze), 0,6 mm

      Béton armé C25/30 (2% acier, 2400 kg / m³, μ = 80/130), 200 mm

      Enduit au ciment de chaux (μ = 15/35), 15 mm

      Intérieur

    Spécifications techniques
    • Réference unique.COM_doerken-fassade-1
    • Famille de produitsConstruction
    • Groupe de produitsVentilated metal façade
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-07-06
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)442.6
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Matériel secondaireAcrylate
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCMur Rideau
    • Numéro OmniClass23-13 25 17
    • Titre OmniClassWaterproofing