Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

DELTA®-FASSADE COLOR - Membrane pare-pluie HPV colorée pour parements ajourés, 0,6 mm

No d'article: mat_delta-fassade_color_insulating-protection-sheet-0-6mm
Fabricant: DÖRKEN
Famille de produits: Façade
Groupe de produits: Façade membrane
Largeur (mm): 1500
Hauteur (mm): 30000
Profondeur (mm): 1
Date de publication: 2018-07-06
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (3)
Membrane pare-pluie HPV colorée pour bardages à claire-voie avec vides jusqu'à 50 mm et pourcentage d'ajouration de 50% maxi (par exemple bardages en bois, métal déployé, panneaux métalliques perforés….). La transmission UV sera inférieure à 10% dans le cas de bardages vitrés.

Matériau: géotextile spécial en polyester associé à une enduction en résine acrylique hautement perméable à la vapeur et étanche à l'eau et à deux bords auto-adhésifs intégrés.
Réaction au feu: classe B (B-s1,d0), EN 13501-1
Indice d'incendie: VKF RF2(5.2)
Résistance en traction: env. 370/270 N/5 cm, EN 12311-1
Etanchéité à l'eau: classe W 1, EN 1928
Valeur Sd: env. 0,02 m, EN ISO 12572
Résistance aux températures: -30°C à +120°C
Charge thermique temporaire maximale du matériau: +150 °C
Masse surfacique: env. 300 g/m²
Poids du rouleau: env. 13,5 kg
Dimension du rouleau: 30 m x 1,50 m
Résistance à la pluie battante: étanche conformément au test de pluie battante de l'Université de Berlin

Couleurs disponibles: Blanc agate, Noir onyx, Gris perle, Bleu topaze, Vert émeraude, Rouge corail, Orange ambre.


Materiau principal: Acrylate
Materiau secondaire: Polyester
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 13.5

Catégorie de BIMobject: Matériaux de construction - Etanchéité
Uniclass 1.4 Code: L5396
Uniclass 1.4 la description: Waterproofing membrane
Uniclass 2.0 Code: PR-33-46
Uniclass 2.0 la description: Liquid Applied Waterproofing Products
NBS Reference Code: 25-25-95-28
NBS Reference la description: External Wall Sheathing Systems
Numéro OmniClass: 23-13 25 17
Titre OmniClass: Waterproofing
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
System Family Properties

MaterialProperties

Nom Valeur
Density 930
M Fire Rating B-s1, d0 (EN 13501-1)
Permeability 20
Specific Heat 1000
λ-value 0.17

SystemFamilyProperties

Nom Valeur
Density 930
M Fire Rating B-s1, d0 (EN 13501-1)
λ-value 0.17

BIMobject®