Publier vos produits
Emseal SJS - Seismic Joint System, watertight expansion joint system for floors and decks
Sika

Emseal SJS - Seismic Joint System, watertight expansion joint system for floors and decks

Traduit par Google,

Le système Sika Emseal SJS est un système de joints de dilatation étanche et comporte une plaque de recouvrement praticable qui n'est pas fixée au tablier en béton. Il est composé de composants hybrides en silicone et en mousse imprégnée qui assurent l'étanchéité, absorbent le son, amortissent les vibrations et offrent une installation simple. Spécifiez SJS-FR pour tous les avantages de SJS avec l'assurance de sécurité des personnes supplémentaire d'un classement au feu UL 2079 intégré.

SJS est construit à partir de deux mastics d'étanchéité en mousse hybride précomprimés pré-assemblés en parallèle à côté d'une cannelure en aluminium extrudé robuste. La cannelure agit comme un récepteur pour fixer les plaques de signalisation montées en surface qui supportent le véhicule et d'autres charges. Le résultat est un système qui offre des caractéristiques et des avantages que l’on ne trouve pas dans les produits alternatifs destinés aux grands espaces de joints structurels horizontaux.
Contrairement aux plaques de recouvrement latérales, la plaque SJS n'est pas ancrée dans le béton et ne se desserrera pas lors du transfert de charge et du mouvement de déflexion verticale.
Étanche à la surface du pont, le système SJS ne repose pas sur des gouttières suspendues sous le joint. L’eau n’est donc pas piégée là où elle doit être éliminée.

Caractéristiques
• Etanche
• Trafic durable
• Conforme à l'ADA
• Insonorisé
• Ancrage non invasif
• Pas d'ancrage de plaque de recouvrement encastré dans le béton
• Pas de connexions dures avec le béton
• Composants minimaux
• Ancrages à plaque auto-localisants
• Pas de gouttières
• Installation rapide – nouveau ou rénovation
• Élimine les fuites au niveau des grands joints de dilatation structurels
• Réduit les coûts de maintenance
• Résistance au feu intégrée avec Emshield SJS-FR

Les usages
• parkings/parkings
• les stades
• connecteurs de pont de centre commercial
• les aéroports

Tailles
• 2″ à 18″ | 50 – 450 mm
• Profondeur du produit : varie en fonction de la taille du joint (voir Bibliothèque CAO)

Mouvement
Jusqu'à 100 % du total (+50 % et -50 % de la taille nominale fournie.)

Couleur
• La plaque de couverture standard est en aluminium avec une finition sablée au silex conforme à l'ADA. Acier inoxydable également disponible.
• Autres finitions sur demande — contacter EMSEAL

Spécification

Spécifications techniques
  • Réference unique.emseal-sjs
  • Famille de produitsWatertight Expansion Joints
  • Groupe de produitsFloors and Decks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalÉtanchéité
  • Matériel secondaireMousse expensée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
  • Code CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints