Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

DELTA®-MAXX PLUS - écran de sous-toiture HPV - épaisseur env. 0.4 mm

No d'article: mat_delta-maxx_plus_pitched-roof-course-0-4mm
Fabricant: DÖRKEN
Famille de produits: Piched roof
Groupe de produits: Pitched roof courses
Largeur (mm): 1500
Hauteur (mm): 50000
Profondeur (mm): 1
Date de publication: 2018-02-07
Numéro d'édition: 1
Type: Matériaux de construction
Télécharger (7)
Ecran de sous-toiture perméable à la vapeur d'eau et étanche au vent avec bande adhésive intégrée pour toitures en pente isolées. Egalement compatible avec une pose sur volige. Réduit le taux de renouvellement d'air jusqu'à 30% et l'énergie de chauffage jusqu'à 9%. L'isolation thermique est enveloppée de manière étanche au vent par l'extérieur. certifié selon la norme ISO 9001. Pose rapide grâce au bord auto-adhésif intégré et à la sous-face lissée. Structure quadrillée en surface permettant une découpe précise. Un débord d'env. 5 mm de l'enduction de surface au niveau du recouvrement réduit le risque d'infiltration d'humidité. Haute résistance à la traction, aux charges et aux sollicitations engendrées par les déplacements sur la toiture.

Matériau: géotextile aiguilleté en polyester associé à une enduction en polyuréthane étanche à l'eau et perméable à la vapeur d'eau. Avec bord auto-adhésif intégré.
Réaction au feu: classe E, EN 13501-1
Résistance en traction: env. 450/300 N/5 cm, EN 12311-1
Etanchéité à l'eau: classe W 1, EN 13859-1 + 2
Valeur Sd: env. 0,15 m, EN ISO 12572
Résistance aux températures: -40 °C à +80 °C
Charge thermique temporaire maximale du matériau: +120 °C
Résistance à la pluie battante: étanche conformément au test de pluie battante pour écrans de sous-toiture de l'Université de Berlin
Masse surfacique: env. 190 g/m²
Poids du rouleau: env. 14 kg
Dimension du rouleau: 50 m x 1,50 m


Materiau principal: Polyurethane
Materiau secondaire: Polyester
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 14

Catégorie de BIMobject: Matériaux de construction - Etanchéité
Classification IFC: Roof
Nom UNSPSC: Roofing membranes
Code UNSPSC: 30151505
Uniclass 2.0 Code: SS-20
Uniclass 2.0 la description: Roof, Floor And Paving Systems
NBS Reference Code: 20
NBS Reference la description: Roof, Floor And Paving Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Membrane Roofing
Numéro OmniClass: 23-13 39 31
Titre OmniClass: Roof Membranes
CSI UniFormat II Code: B30
CSI UniFormat II Title: ROOFING
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Building Materials - Waterproofing & Membranes

Nom Valeur
Thickness 0.4 mm

System Family Properties

MaterialProperties

Nom Valeur
Density 1100
M Fire Rating E (EN 13501-1)
Permeability 375
Specific Heat 1000
λ-value 0.17

SystemFamilyProperties

Nom Valeur
Density 1100
M Fire Rating E (EN 13501-1)
Thickness 0.4 mm
λ-value 0.17

BIMobject®