Publier vos produits
PRIMAIRE DELTA®-THENE - Primaire d'imprégnation Voranstrich. 0.2 bis 0.3 kg/m²
PRIMAIRE DELTA®-THENE - Primaire d'imprégnation Voranstrich. 0.2 bis 0.3 kg/m²
PRIMAIRE DELTA®-THENE - Primaire d'imprégnation Voranstrich. 0.2 bis 0.3 kg/m²
    DÖRKEN

    PRIMAIRE DELTA®-THENE - Primaire d'imprégnation Voranstrich. 0.2 bis 0.3 kg/m²

    Primaire d'imprégnation et d'accroche à haut pouvoir de pénétration avant la pose de la membrane DELTA-THENE. Primaire à prise rapide pour la membrane d'étanchéité auto-adhésive à froid DELTA-THENE. Permet de boucher les pores et a un effet liant pour les poussières.
    Spécification
    • Material: primaire solventé à base de bitume. Consommation: 0,2 - 0,3 kg/m² en fonction du type de support
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mat_delta-thene_primer-0mm
    • Famille de produitsBasement
    • Groupe de produitsPrimer
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2017-12-31
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)1
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Matériel secondaireAutres
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_66_08
    • Description de l'Uniclass 2015Bitumen primers
    • Code CSI MasterFormat 201407 70 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof and Wall Specialties and Accessories
    • Code CSI UniFormat IIA2020
    • Titre CSI UniFormat IIBasement Walls