Publier vos produits
BC2001 Dolphin Velocity High Speed Hand Dryer
BC2001 Dolphin Velocity High Speed Hand Dryer
BC2001 Dolphin Velocity High Speed Hand Dryer

    BC2001 Dolphin Velocity High Speed Hand Dryer

    Traduit par Google,
    Sèche-mains monté en surface.
    Spécification
    • Touch free - for ultimate hygiene 304 Stainless Steel Mirror polished, brushed satin or white metal finish Also available with powder coating in any RAL colour (enquire for more detail) Less than 250mm width, ideal for restricted spaces Complies with the following certifications; SKA, Doc M, UL Variable motor speed and heater on/off facility Operates at only 350 Watts with heater off and low speed for maximum economy HEPA filter available, reducing spread of dust particles Sound level 73.7 dB @ 1 metre IP21 Rating BC2001 - Brush finish BC2001B - Mirror Polished finish BC2001W - White Metal
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BC2001
    • Famille de produitsHand Dryers
    • Groupe de produitsHand Dryers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)279.5
    • Largeur (mm)201
    • Profondeur (mm)175
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
    • Description de l'Uniclass 2015Hand driers