Publier vos produits
SLIMdri™ Surface Mounted ADA Compliant Hand Dryer

SLIMdri™ Surface Mounted ADA Compliant Hand Dryer

Traduit par Google,

Optimisez l'espace, la consommation d'énergie et les performances avec le sèche-mains World Dryer SLIMdri®. Son design moderne et discret, ses commandes de chauffage marche/arrêt et sa compatibilité avec toutes les tensions lui permettent d'être installé dans tous les sanitaires commerciaux et de s'adapter à la tension du bâtiment. Son fonctionnement sans contact et ses surfaces traitées garantissent une hygiène irréprochable.

Conformité:

Conforme aux normes ADA, cETLus, CE, IP23, Restaurant Écologique, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères non triées, mais collecté pour être valorisé et recyclé. Garantie 10 ans.

Caractéristiques et avantages du produit

  • Environnement plus propre : La technologie antimicrobienne protège les surfaces traitées du sèche-linge en inhibant la prolifération des bactéries, des moisissures et des champignons susceptibles de provoquer des taches, des odeurs ou une détérioration.
  • Format compact : Son profil mince optimise l'espace dans les toilettes.
  • Tension universelle : La tension s'étend de 110 à 240 V pour s'adapter à presque toutes les installations.
  • Économies d'énergie : Consomme jusqu'à 80 % d'énergie en moins que les sèche-mains classiques.
  • Activation sans contact : un capteur détecte l'utilisateur pour un fonctionnement plus efficace et plus hygiénique.
  • Conforme aux normes ADA : L’installation en surface du sèche-mains et sa conception compacte garantissent la conformité aux normes pour les allées et les chemins.
Spécification
  • Keywords: world dryer slimdri, space saving dryer, dryer stainless steel, commercial restroom, Antimicrobial technology, Automatic Brushed Stainless Steel, Surface-Mounted ADA Hand Dryer, HEPA Filtered Hand Dryer
Spécifications techniques
  • Réference unique.hand-dryer-world-dryer-slimdri
  • Famille de produitsHand and Hair Dryers
  • Groupe de produitsSLIMdri™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-04-16
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 15
  • Titre OmniClassHand Dryers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis