Publier vos produits
Domal Slider SCORREVOLE MINIMALE
Domal Slider SCORREVOLE MINIMALE
Domal Slider SCORREVOLE MINIMALE
    Domal

    Domal Slider SCORREVOLE MINIMALE

    Traduit par Google,
    L'élégance et les bonnes performances sont mises au service du bien-être de la vie avec un design exclusif. Coulissant avec des lignes essentielles qui contribuent de manière significative à l'augmentation de la lumière naturelle à l'intérieur des pièces. Le système de porte cachée assure une augmentation de la surface vitrée par rapport aux portes coulissantes traditionnelles. La porte s'intègre complètement à l'intérieur du cadre grâce à la solution escamotable. Pour augmenter la surface vitrée, il est possible d'intégrer le cadre dans le mur à l'intérieur et à l'extérieur. Le seuil peut être encastré au ras du sol ou bien il est disponible en version abaissée (hauteur 32,7 mm).
    Spécification
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 106mm (mullion) 100mm (transom) - Sightline lateral section: 77mm - Sightline central section: 37.8mm - Sightline inferior section: 88.7mm - Sightline superior section: 67.8mm - Sightline transom: 65mm - Glass site in vent: 14mm - Glass depth: up to 32mm - Insulation system: double gasket in EPDM or brush PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): 6A (250 Pa) - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): B2 (800 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 40 (-1;-3) dB with glass 44.1 SI-14-10 SGG Climalit Silence - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,36 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK - Burglar resistance (UNI EN 1627-1630: 2016): RC3
    Spécifications techniques
    • Réference unique.domal_aluminium_slider_window_scorrevole_minimale
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsAluminum Windows
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2019-04-05
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)106
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Description de l'Uniclass 2015Window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows