Publier vos produits
Domal Slider C160 Smartline
Domal

Domal Slider C160 Smartline

Traduit par Google,
Il s'agit d'un système de levage coulissant performant aux lignes fines et élégantes. Il combine parfaitement une esthétique attrayante et une efficacité énergétique élevée. L'évent appartient à une toute nouvelle génération de systèmes coulissants développés grâce à l'innovation technologique et à une conception soignée. Le système garantit une polyvalence et des configurations esthétiques maximales, s'adaptant facilement aux besoins de conception les plus divers.
Spécification
  • DIMENSIONS: - Frame depth: 164mm (mullion) 160mm (transom) - Sightline lateral section: 127mm or 143mm - Sightline central section: 92mm - Sightline inferior section: 143mm - Sightline superior section: 127mm or 133mm - Glass site in vent: 22mm - Glass depth: up to 53mm - Insulation system: double gasket in EPDM or brush PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): 9A (600 Pa) - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C4 (1600 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 40 (-1;-3) dB with glass 43 and Rw(C;Ctr)= 39 (-1;-3) dB with glass Rw= 50 dB - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,51 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK
Spécifications techniques
  • Réference unique.domal_aluminum_slider_window_slide_c160_smartline
  • Famille de produitsWindows & Doors
  • Groupe de produitsAluminum Windows
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2019-10-16
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)164
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015Ss_25_30_95
  • Description de l'Uniclass 2015Window systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows