Publier vos produits
DoorKing 9100 Commercial Slide Gate Operator
DoorKing

DoorKing 9100 Commercial Slide Gate Operator

Traduit par Google,

Opérateur de portail coulissant commercial DoorKing 9100

L'opérateur modèle 9100 est conçu pour faire fonctionner des portails coulissants pour véhicules dans des applications résidentielles et commerciales. Le 9100 est conçu pour pouvoir être facilement monté à l'avant, au centre ou à l'arrière du portail sans aucune modification coûteuse et fastidieuse sur le terrain. De plus, l'opérateur peut être monté sur socle ou sur poteau pour répondre à toutes les exigences d'installation.

Traits:
Auto-ajustable, sans limites magnétiques d'entretien.
Fonction d'ouverture partielle.
Fonction anti-talonnage.
Sortie de rapport de suivi de porte.
Ports pour détecteurs de boucle enfichables.
Deux points de vente de commodité.
Déclenchement à sécurité intégrée (fail-secure en option).
Commutateurs de programmation.
Commutateur de réinitialisation intégré.
Interrupteur marche/arrêt intégré.

Comme présenté sur Amazon.com


Spécification
  • Specifications: 
    Maximum gate length 30-feet.
    Maximum gate weight 1000 pounds*.  (*Assumes gate is on level ground, in good condition with properly adjusted hardware.   Other external factors may affect the performance of the gate operator.)
    1/2 HP continuous-duty motor.
    115 VAC, 5.4 Amps.
    Operator is shipped with chain brackets and 20-feet of #40 chain.
    Class I, II,   III and IV applications.
    Compliant with UL 325 and 991.  ETL Listed.  (Note: To be compliant with UL 325 and industry safety guidelines, additional Type B1 and/or Type B2 entrapment protection devices are required to be installed with this gate operator.   Your professional DKS system installer can provide you with more details on these devices and on current industry safety standards.)
    Dimensions: 12"W x 24"H x 11.5"D

Spécifications techniques
  • Réference unique.DoorKing-9100-Commercial-Slide-Gate-Operator
  • Famille de produitsAccess Control
  • Groupe de produitsVehicular Gate Operators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)24
  • Largeur (pouces)12
  • Profondeur (pouces)11.5
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Accessoires de rue
  • Nom UNSPSCSecurity or access control systems
  • Code UNSPSC46171619
  • Code CSI MasterFormat 201401 55 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Vehicular Access and Parking
  • Numéro OmniClass23-29 13 00
  • Titre OmniClassSecurity Access Controls