Publier vos produits
Horizontal Sliding Wall System- HSW R
Horizontal Sliding Wall System- HSW R
    dormakaba

    Horizontal Sliding Wall System- HSW R

    4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Paroi coulissante horizontale avec cadres robustes pour une protection maximale. La paroi coulissante en verre HSW-R est particulièrement adaptée aux applications susceptibles d'être exposées à des charges de vent plus élevées, telles que les vitrines ou les entrées extérieures de magasins. Les cadres sont en alliage d'aluminium et entourent le verre de tous les côtés. Les lèvres latérales en caoutchouc et les joints à brosse en haut et en bas offrent une protection supplémentaire contre les intempéries.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.HSW-R_Stacking-Single-Side
    • Famille de produitsDividing
    • Groupe de produitsMovable Glass Partitions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)1100
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)100
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes pliantes
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWall_MOVABLE