Publier vos produits
UNIQUIN Demountable Glass Wall System
UNIQUIN Demountable Glass Wall System
UNIQUIN Demountable Glass Wall System
UNIQUIN Demountable Glass Wall System
UNIQUIN Demountable Glass Wall System
UNIQUIN Demountable Glass Wall System
UNIQUIN Demountable Glass Wall System
    dormakaba

    UNIQUIN Demountable Glass Wall System

    4.1 sur 5 étoiles4.1(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Le système de mur en verre démontable dormakaba UNIQUIN est un système unique à usages multiples. Les murs en verre combinés au design attrayant d'UNIQUIN créent des espaces ouverts et attrayants. Acoustiquement séparé de l'agitation avec un indice STC élevé. Le système de cadre UNIQUIN convient aussi bien aux pièces où une transparence totale est souhaitable qu'aux solutions de portes individuelles. La variation est également possible : le bois, par exemple, peut apporter un intérêt visuel et de la discrétion là où c'est nécessaire. Les points forts d'UNIQUIN se réalisent partout où un espace limité doit être utilisé avec une efficacité maximale. Le système vous permet de structurer l'espace disponible, tout en gardant toutes les sections interconnectées - de sorte que la sensation d'espace est maintenue.

    Le nom de fichier de l'objet indique le type de configuration de fixation de mur : A B CD F (voir schéma) et les types de murs Revit : Mur solide [ pas de balise ] ou Mur-rideau, CW .

    Spécification
    • The dormakaba UNIQUIN Demountable Glass Wall System Glass and aluminum demountable partition system complying with ASTM B221 (ASTM B221M) and meeting or exceeding the performance of 6063-T5 aluminum alloy.

      Fixed Glass: Clamp style mounting. Three-piece track with snap on trim. Mounting Profiles: Single Glazed Demountable Partition. Single acting and sliding door options.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.uniquin-demountable-glass-wall-system
    • Famille de produitsEntrance
    • Groupe de produitsGlass Walls
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2022-08-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)118
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireMétal
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Vitrées
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis