Publier vos produits
Automatic Sliding Door, ESA200 Showcase
Automatic Sliding Door, ESA200 Showcase
Automatic Sliding Door, ESA200 Showcase
Automatic Sliding Door, ESA200 Showcase
Automatic Sliding Door, ESA200 Showcase
Automatic Sliding Door, ESA200 Showcase
    dormakaba

    Automatic Sliding Door, ESA200 Showcase

    3.0 sur 5 étoiles3.0(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Porte coulissante automatique Sidelite fixe commerciale

    L'ESA200 est une porte à montants et rails en aluminium extrudé conçue pour les applications intérieures ou extérieures où l'ouverture d'urgence des seuls panneaux coulissants est nécessaire.

    Le ESA200 est recommandé pour les applications à grande ouverture. L'infiltration d'air réduite permet de gérer les conditions venteuses. Capacité d'évacuation comparable aux portes battantes standard.

    • Éclatement des panneaux coulissants actifs uniquement (latéraux fixes)
    • Conceptions à montant étroit ou moyen
    • Finition en aluminium anodisé bronze clair ou foncé
    • Options de verre performant
    • Capteurs de sécurité et d'activation combinés aériens


    Spécification
    • REVIT .rfa Filename Format

      The BIMobject filename indicates Revit wall types application:

      • Solid Wall, [no tag]
      • Curtain Wall, CW

      The BIMobject filename indicates the door assembly type:

      Single panel doors

      • SM          Single panel, Medium stile
      • SN          Single panel, Narrow stile
      • SMP       Single panel, Medium stile, vertical Pocket tubes
      • SNP        Single panel, Narrow stile, vertical Pocket tubes

      Bi-parting panel doors

      • BM         Bi-parting  panels, Medium stile
      • BN          Bi-parting  panels, Narrow stile
      • BMP      Bi-parting  panels, Medium stile, vertical Pocket tubes
      • BNP       Bi-parting  panels, Narrow stile, vertical Pocket tubes

      CAD DWG format files are available online through the dormakaba ESA200 product page.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.automatic_sliding_door_ESA200
    • Famille de produitsEntrance
    • Groupe de produitsAutomatic Sliding Doors
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2021-08-20
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Code CSI MasterFormat 201408 42 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Automatic Entrances

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord