Publier vos produits
Porte tournante Geryon RDR-C02 (Talos)
Porte tournante Geryon RDR-C02 (Talos)
Porte tournante Geryon RDR-C02 (Talos)
    dormakaba

    Porte tournante Geryon RDR-C02 (Talos)

    Grâce à leur design fermé, les portes tournantes spéciales permettent une importante économie d’énergie à l’entrée et à la sortie d’un bâtiment. Sans les courants d’air qui vont de pair avec des portes classiques qui s’ouvrent, l’espace intérieur à proximité de la porte carrousel peut être utilisé de manière optimale pour l’accueil ou pour placer un salon d’attente. La possibilité de passage concomitant de l’intérieur et de l’extérieur permet d’atteindre une fréquence de passage optimale. En option, les portes tournantes et leurs nombreuses variantes peuvent être équipées en fonction des besoins des clients : fonction issue de secours, fermeture de nuit sécurisée ou classes de protection correspondantes anti-effraction. Grâce à leur design transparent, votre hall d’entrée gagne en attractivité. RDRC02 KABA DORMAKABA RDR C02

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Talos_RDR-C02
    • Famille de produitsEntrance
    • Groupe de produitsSpecial Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2400
    • Largeur (mm)2100
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes rotatives
    • Nom UNSPSCRevolving doors
    • Code UNSPSC30171509

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie