Publier vos produits
Automatic Sliding Door, All Glass ESA500 Showcase
Automatic Sliding Door, All Glass ESA500 Showcase
Automatic Sliding Door, All Glass ESA500 Showcase
Automatic Sliding Door, All Glass ESA500 Showcase
Automatic Sliding Door, All Glass ESA500 Showcase
    dormakaba

    Automatic Sliding Door, All Glass ESA500 Showcase

    Traduit par Google,

    ESA500 Porte coulissante automatique à ouverture partielle entièrement en verre

    Parfait pour créer un look tout en verre pour les applications intérieures. Choix supérieur pour les ouvertures intérieures (également approprié pour les applications extérieures dans les climats tempérés). Convient aux grandes ouvertures avec des panneaux latéraux de largeur étendue.

    L'ESA500 est une porte coulissante automatique tout en verre (avec rails supérieur et inférieur uniquement) conçue principalement pour les applications intérieures où l'ouverture d'urgence des seuls panneaux coulissants actifs est requise.

    • Lignes gracieuses sans montants verticaux, verre trempé de 1/2" d'épaisseur, typique
    • Seuls les panneaux coulissants actifs éclatent
    • Deux balayages météorologiques verticaux
    • Rail de plancher encastré adjacent au panneau latéral
    • Finition en aluminium anodisé bronze clair ou foncé
    • Capteurs de sécurité et d'activation combinés aériens
    Spécification
    • REVIT .rfa Filename Format

      The BIMobject filename indicates Revit wall types application:

      • Solid Wall, [no tag]
      • Curtain Wall, CW

      The BIMobject filename indicates the door assembly type:

      Single panel doors

      • S        Single panel

      Bi-parting panel doors

      • B        Bi-parting  panels
      • BP      Bi-parting  panels, vertical Pocket tubes

      CAD DWG format files are available online through the dormakaba ESA500 product page.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.automatic_sliding_door_ESA500
    • Famille de produitsEntrance
    • Groupe de produitsAutomatic Sliding Doors
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2021-08-20
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Code CSI MasterFormat 201408 42 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Automatic Entrances