Publier vos produits
Couloir de contrôle d'accès Argus  HSB-E12
Couloir de contrôle d'accès Argus  HSB-E12
Couloir de contrôle d'accès Argus  HSB-E12
Couloir de contrôle d'accès Argus  HSB-E12
    dormakaba

    Couloir de contrôle d'accès Argus HSB-E12

    Les couloirs de passage HSB, qui ont fait leurs preuves, sont équipés de vantaux et permettent un agencement personnalisé grâce à un choix très large de matières et de finitions. Vous pouvez opter pour un boîtier en inox ou des parois latérales en verre transparent, en fonction du style de votre hall d’entrée. De plus, les installations sont disponibles en trois longueurs différentes, avec une technologie de capteurs adaptée au niveau de sécurité requis. HSBE12 KABA DORMAKABA HSB E12
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Argus_HSB-E12
    • Famille de produitsEntrance
    • Groupe de produitsSpecial Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1600
    • Largeur (mm)1050
    • Profondeur (mm)2050
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie