Publier vos produits
Revolving Door Atrium Plus
dormakaba

Revolving Door Atrium Plus

4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
Traduit par Google,
L'ATRIUM PLUS offre une grande entrée architecturale agréable pour tout bâtiment. Il présente une conception entièrement en verre avec une vision claire du sol au plafond, adaptée aux grands diamètres jusqu'à 4000 mm. - Convient pour des tailles allant jusqu'à 4 000 mm de diamètre et 3 000 mm de haut - Conception de bord de plafond en verre avec capteurs dissimulés - Mur de tambour en verre du sol au plafond sans rails visibles 3 ou 4 vantaux de porte sans colonne centrale pour une vue dégagée
Spécifications techniques
  • Réference unique.Atrium_Plus-Automatic_Wall-Hosted
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsRevolving Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes rotatives

Disponibilité de la région

Asie Océanie Afrique