Portes ICU300 / ICU300T
Portes coulissantes manuelles avec accès étendu
Les portes ICU300 sont disponibles dans une large gamme de tailles, de configurations et de finitions. Les portes simples, à deux battants ou télescopiques sont disponibles avec deux, trois, quatre ou six panneaux. Un rail encastré ou un système de guidage sans rail permet une utilisation facile avec ou sans rail au sol. Accès parfait pour les hôpitaux et les centres chirurgicaux.
Porte battante ICU1200
Porte battante bidirectionnelle manuelle avec fonction pliante
L'ICU1200 permet la facilité d'une porte battante bidirectionnelle avec un accès étendu à l'aide d'un ensemble pliant. Cette porte à trois panneaux vous donne l'accès dont vous avez besoin sans avoir besoin d'évasion.
Le nom du fichier BIMobject indique l'application des types de murs Revit :
Mur solide, [ pas de balise ]
Mur-rideau, CW
Le nom du fichier BIMobject indique le type de bloc porte :
Portes à panneau unique
Panneau simple SN , montant étroit
Portes à panneaux à deux vantaux
Panneaux BN à deux séparations, montant étroit
Les fichiers au format CAD DWG sont disponibles en ligne sur les pages produits des systèmes d'entrée dormakaba ICU300 et ICU1200.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |