Publier vos produits
Automatic Sliding Door, Full Breakout ESA300 Showcase
Automatic Sliding Door, Full Breakout ESA300 Showcase
Automatic Sliding Door, Full Breakout ESA300 Showcase
Automatic Sliding Door, Full Breakout ESA300 Showcase
Automatic Sliding Door, Full Breakout ESA300 Showcase
    dormakaba

    Automatic Sliding Door, Full Breakout ESA300 Showcase

    Traduit par Google,

    Porte coulissante automatique commerciale à évasion complète

    L'ESA300 est une porte à montants et rails en aluminium extrudé conçue pour les applications intérieures ou extérieures où l'ouverture d'urgence des panneaux coulissants et latéraux est requise.

    Recommandé pour les ouvertures commerciales standard telles que la vente au détail, l'hébergement, les terminaux de transport et les applications institutionnelles. L'évasion complète offre une capacité de sortie améliorée ou une ouverture de passage élargie pour déplacer de gros objets et équipements.

    • Panneaux latéraux actifs coulissants et fixes
    • Astragale réglable
    • Montant étroit ou moyen
    • Finition en aluminium anodisé bronze clair ou foncé
    • Capteurs de sécurité et d'activation combinés aériens


    Spécification
    • REVIT .rfa Filename Format

      The BIMobject filename indicates Revit wall types application:

      • Solid Wall, [no tag]
      • Curtain Wall, CW

      The BIMobject filename indicates the door assembly type:

      Single panel doors

      • SM          Single panel, Medium stile
      • SN          Single panel, Narrow stile
      • SMP       Single panel, Medium stile, vertical Pocket tubes
      • SNP        Single panel, Narrow stile, vertical Pocket tubes

      Bi-parting panel doors

      • BM         Bi-parting  panels, Medium stile
      • BN          Bi-parting  panels, Narrow stile
      • BMP      Bi-parting  panels, Medium stile, vertical Pocket tubes
      • BNP       Bi-parting  panels, Narrow stile, vertical Pocket tubes

      CAD DWG format files are available online through the dormakaba ESA300 product page.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.automatic_sliding_door_ESA300
    • Famille de produitsEntrance
    • Groupe de produitsAutomatic Sliding Doors
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2021-08-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Code CSI MasterFormat 201408 42 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Automatic Entrances