Publier vos produits
Automatic Sliding Door, Fine Frame ESA400 Showcase
Automatic Sliding Door, Fine Frame ESA400 Showcase
Automatic Sliding Door, Fine Frame ESA400 Showcase
Automatic Sliding Door, Fine Frame ESA400 Showcase
Automatic Sliding Door, Fine Frame ESA400 Showcase
Automatic Sliding Door, Fine Frame ESA400 Showcase
    dormakaba

    Automatic Sliding Door, Fine Frame ESA400 Showcase

    Traduit par Google,

    Porte coulissante automatique à évasion complète à cadre fin

    Pour des applications élégantes et haut de gamme, le cadre fin ESA400 est un mariage parfait entre beauté et fonctionnalité. Comprenant une capacité d'évasion complète, l'ESA400 combine une esthétique pleine vue avec d'excellentes qualités d'étanchéité aux intempéries. L'ESA400 est idéal pour les applications intérieures ou extérieures, y compris les magasins de détail haut de gamme ou les immeubles de bureaux modernes. L'évasion complète offre une capacité de sortie améliorée ou une ouverture de passage élargie pour déplacer de gros objets, écrans et équipements.

    • Le profil Fine-Frame disparaît presque de la vue
    • Répartition complète des panneaux actifs et fixes
    • Astragale réglable
    • Verre trempé de 3/8 po d'épaisseur vitré en usine
    • Deux balayages météorologiques verticaux
    • Capteurs de sécurité et d'activation combinés aériens
    Spécification
    • REVIT .rfa Filename Format

      The BIMobject filename indicates Revit wall types application:

      • Solid Wall, [no tag]
      • Curtain Wall, CW

      The BIMobject filename indicates the door assembly type:

      Single panel doors

      • S         Single panel

      Bi-parting panel doors

      • B         Bi-parting  panels

      CAD DWG format files are available online through the dormakaba ESA400 product page.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.automatic_sliding_door_ESA400
    • Famille de produitsEntrance
    • Groupe de produitsAutomatic Sliding Doors
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2021-08-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Code CSI MasterFormat 201408 42 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Automatic Entrances