Publier vos produits
Half-height Turnstile Charon HTS-M01
Half-height Turnstile Charon HTS-M01
Half-height Turnstile Charon HTS-M01
Half-height Turnstile Charon HTS-M01
Half-height Turnstile Charon HTS-M01
    dormakaba

    Half-height Turnstile Charon HTS-M01

    Traduit par Google,

    Les tourniquets mi-hauteur Charon sont idéaux pour une utilisation dans des intérieurs élégants grâce à leur large gamme d'options de conception. Ces tourniquets et portes battantes élégants constituent un moyen efficace de gérer le flux de visiteurs et de personnel dans les halls d'entrée prestigieux, les zones VIP ou à l'entrée des étages de direction. Toutes les unités de commande de tourniquet peuvent être combinées avec des systèmes d'enregistrement des temps et des lecteurs d'identification, y compris des systèmes sans contact et biométriques.

    Toutes les portes battantes automatiques mi-hauteur peuvent être connectées à des systèmes de contrôle d'accès.

    Les exigences des utilisateurs et des opérateurs des tourniquets mi-hauteur Charon, ainsi que l'environnement architectural, sont déterminants pour la prise de décision.

    • Fonctionnement silencieux et silencieux
    • Portails tourniquets à faible consommation d'énergie
    • Design élégant et transparent
    • Système d'entrée peu encombrant même en cas d'installation multiple
    • Passage confortable grâce au servomoteur de positionnement
    • Solutions sans obstacle avec portes battantes automatiques au design assorti
    • Portes battantes adaptées à l'installation dans les voies de secours et d'évacuation
    • Conception polyvalente des ailes en verre, des éléments de guidage et des poignées en barre
    • Réglage optionnel de la hauteur jusqu'à 1200 mm
    Spécification
    • Charon half-height turnstile HTS-M01

      Transparent half-height turnstiles.

      Product Description

      Stylish stainless steel half-height turnstiles and swing doors providing an effective way of managing the flow of visitors and staff in prestigious entrance foyers, VIP areas or at the entrance to management floors. All units can be combined contactless and biometric access control systems.

      Features and benefits:

      Smooth, silent start-up.

      Low power consumption.

      Elegant, transparent design.

      Comfortable passage owing to servo positioning drive.

      Barrier-free solutions with automatic swing doors in corresponding design.

      Swing doors suitable for escape route installation.

      Versatile design of glass wings, guiding elements and bar handles.

      Direction of passage/ denial of passage in case of power failure can be defined.

      Optional adjustment of height up to 1200 mm.


      Product Application

      Administrative buildings, public authorities and industrial premises.

      General office reception foyers.


      Half-height turnstiles,Swing doors,Biometric access control,Barrier-free solution,Turnstiles

      Turnstile type : Rotor panel.
      Rotation : Bi-directional.
      Finish : Satin.
      Barrier Height : 900 mm.
      Barrier type : 10 mm toughened glass barrier with swing door, 1023 x 1860 x 1418 mm.
      Capacity People : 25 people/min.
      Construction : Stainless steel AISI 304.
      Dimensions : 283 x 168 x 115 mm.
      Enclosure : Tubular 48 mm diameter stainless steel AISI 304 side barrier elements.
      Fixing : Clamping sleeve.,Dowelled on FFL.,Mounting plate.
      Operation : Type 2 power assisted motion; servo-positioning drive/ two directions electrically controlled.
      Power consumption : 15 VA.
      Power supply : 110–230 V a.c, 50/60 Hz.
      Turnstile Rotating unit: 140 mm diameter stainless steel tubular column.
      Color : Silver
      Finish : Satin
      Material : Stainless steel,Glass
      Shape : Rectangle
      Size : 283 x 168 x 115 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Charon_HTS-M01
    • Famille de produitsEntrance
    • Groupe de produitsSpecial Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie