Publier vos produits
Revolving Door, Crane 3000 Series Showcase
Revolving Door, Crane 3000 Series Showcase
Revolving Door, Crane 3000 Series Showcase
Revolving Door, Crane 3000 Series Showcase
Revolving Door, Crane 3000 Series Showcase
Revolving Door, Crane 3000 Series Showcase
Revolving Door, Crane 3000 Series Showcase
Revolving Door, Crane 3000 Series Showcase
Revolving Door, Crane 3000 Series Showcase
Revolving Door, Crane 3000 Series Showcase
    dormakaba

    Revolving Door, Crane 3000 Series Showcase

    Traduit par Google,

    Porte tournante personnalisée entièrement formée et soudée

    La porte tournante de la série Crane 3000 combine une construction haut de gamme avec un design inégalé pour créer une porte limitée uniquement par votre imagination.

    En choisissant une porte tournante Crane série 3000 , la scène n'est limitée que par l'imagination et la vision. Tout bâtiment peut bénéficier de la valeur d'une porte tournante ; certains bâtiments méritent le choix stylisé du produit phare de l'industrie, un Crane 3000. Que le design inclue l'élégance de l'ancien monde de l'acajou ou une finition en acier élégante et contemporaine, ou n'importe où entre les deux, le 3000 offre une construction haut de gamme et un design personnalisé inégalé. La série Crane 3000 est la seule porte tournante entièrement formée et soudée sur le marché.

    La série Crane 3000 est disponible avec des modes de fonctionnement manuel, automatique ou de sécurité, et peut être personnalisée avec tous les types d'accessoires (voir le graphique). La série 3000 peut également être construite avec Motion Assist 360.

    Le nom de fichier de l'objet BIM indique le type de configuration de fixation de mur : A à T (voir schéma) et les types de murs Revit : Mur solide [ pas de balise ] ou Mur-rideau, CW .

    Les fichiers au format CAD DWG sont disponibles en ligne sur la page produit dormakaba Crane 3000.

    Spécification
    • Crane 3000 Series revolving doors are cut, formed, and precisely welded from heavy USS 16 gauge stainless steel or 14 B&S gauge bronze sheet and compatible bar stock to create the sturdiest structural elements possible. The exterior surface metal is fully welded to the interior reinforcing substructure. The four door wing corners and the interior enclosure-post-to-base connections are all welded. Canopy fascia are visually seamless and attached to the ceiling soffit with concealed welds. All exposed surfaces are ground and polished to eliminate blemishes from rolling, forming, and welding

      The Crane 3000 is also available in automatic, security and ‘Motion assist 360’ variations.

      Fully customizable 3000 Series door wings are the only tailor made door wing on the market and can be fabricated from wood (e.g. mahogany or oak), welded stainless steel, bronze, or some other custom material.

      The heavy-duty Crane bookfold door leaf mechanism is constructed from a high grade chilled bronze casting. All our revolving doors are furnished with Crane factory-made door seals, which are essential for the barrier blocking inside from outside environments. Crane doors are tested to meet the ASTM E283 standard, as well as to the even more stringent ASTM E783.

      Completely Customizable through Available Options:

      S1 Security Access Control (See the 3000-S Series Security Revolving Door)
      Welded Floor Grilles
      Self-Positioning Closer “Return to QuarterPoint”
      Custom Push Bars
      Ceiling Lights
      Finishes
      Dimensions
      Canopy
      Glass 

      3-Part MasterFormat Specification available online.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.revolving_door_crane_3000_series
    • Famille de produitsEntrance
    • Groupe de produitsRevolving Doors
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2021-08-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes rotatives
    • Code CSI MasterFormat 201408 42 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Revolving Door Entrances