Publier vos produits
Cylindre électronique
Cylindre électronique
Cylindre électronique
Cylindre électronique
Cylindre électronique
Cylindre électronique
Cylindre électronique
Cylindre électronique
Cylindre électronique
    dormakaba

    Cylindre électronique

    Les cylindres de porte électroniques dormakaba :

    • Peuvent être installés sur n'importe quelle porte en bois, verre ou métal
    • Conviennent aux installations pour portes résitantes au feu
    • Dôtés d'une protection anti-perçage pour une sécurité accrue.
    • Ont un design moderne primé
    • Sont disponibles en noir ou blanc.
    • Ont une structure modulaire avec possibilité d’adapter la longueur du cylindre sur site

    Cylindre digital dormakaba 

    Le badge fonctionne seulement sur le bouton extérieur, où l'autorisation d'accès est vérifiée. Particulèrement recommandé dans les bureaux.

    Cylindre digital double dormakaba

    Le cylindre digital convient pour les surfaces où les 2 boutons (aussi bien à l' intérieur qu'à l'extérieur) doivent être utilisés avec un badge, par exemple dans les zones de transition, couloirs, organisation des différents secteurs de l'immeuble, etc.

    Demi-cylindre digital dormakaba

    Ce dispositif convient mieux aux portes qui s'ouvrent uniquement d'un seul côté, par exemple les portes de cabinets.

    Les cylindres mentionnés ci-dessus peuvent être intégrés dans les portes résistantes au feu et sont disponibles avec une protection accrue anti-perçage (en option).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Digitalzylinder
    • Famille de produitsElectronic Access & Data
    • Groupe de produitsElectronic cylinders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie