Publier vos produits
Manual Sliding Door System RS 120/120 Syncro
Manual Sliding Door System RS 120/120 Syncro
Manual Sliding Door System RS 120/120 Syncro
Manual Sliding Door System RS 120/120 Syncro
    dormakaba

    Manual Sliding Door System RS 120/120 Syncro

    Traduit par Google,
    • Système de porte coulissante manuelle
    • Supports robustes de type pince conçus pour des panneaux de verre ou de bois jusqu'à 120 kg. La surface et la finition visibles du système sont réalisées sur la base de profilés de recouvrement clipsables.
    • Max. poids du panneau coulissant 80 kg (version Syncro) / 120 kg (panneaux en verre ou bois avec deux porteurs) / 150 kg (panneaux en verre avec trois porteurs)
    • Epaisseurs de verre panneau coulissant 8 mm, 10 mm et 12 mm
    • Panneau coulissant d'épaisseur de bois de 26 mm à 35 mm
    • Dimensions Hauteur 143 mm, Largeur 52/73 mm
    • Raccords de type pince - aucune préparation du verre requise
    • Butée et support
    • Fonction Syncro : l'ouverture d'un panneau ouvre automatiquement l'autre
    • Avantages : avec les raccords de type pince, il n'est plus nécessaire de percer et de couper le verre, montage simple et rapide, gain de temps et d'argent, particulièrement adapté aux applications dans lesquelles la commodité doit être mariée au style
    dormakaba - www.dormakaba.com
    Spécifications techniques
    • Réference unique.RS-120
    • Famille de produitsInterior Glass
    • Groupe de produitsSliding Door Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-19
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)2900
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor