Publier vos produits
Door Closer TS 83
Door Closer TS 83
    dormakaba

    Door Closer TS 83

    Traduit par Google,

    Le ferme-porte TS 83 avec bras standard peut être utilisé pour presque toutes les dimensions de portes et tous les domaines d'application. Des modèles variables adaptés à une large gamme d'applications peuvent également être fournis avec une fermeture retardée et une protection anticorrosion spéciale.

    Ferme-porte à crémaillère en saillie avec amortisseur à action retardée et force de fermeture réglable.

    Caractéristiques et avantages :

    • Ferme-porte hydraulique à crémaillère.
    • Conception sans main. Peut être fixé sur une porte ou un cadre/linteau.
    • Le dispositif de retenue auto-ajustable offre une protection optimale des murs et des portes.
    • Ouverture facile à actionner.
    • Vitesse de fermeture réglable dans les plages 180°–15° et 15°–0°.
    • Action de verrouillage réglable (par bras).
    • Existe avec : Profilé de couverture Softline, Profilé de couverture carré, Profilé de couverture standard.

    Convient aux applications intérieures et extérieures et à la plupart des types de portes, y compris les portes coupe-feu et coupe-fumée.

    dormakaba - www.dormakaba.com

    Spécification
    • TS 83

      dormakaba TS 83

      Design: TS 83
      Design: Rod door closer
      Functions: optionally selectable
      Manufacturer: dormakaba

      PRODUCT DESCRIPTION / FUNCTIONS LOCKING BODY
      Dimensions Locking body WxHxD (mm): 245x60x46
      Closing force: EN 3-6
      With self-regulating opening damping
      infinitely adjustable closing speed
      Final strike 7° - 0°

      Closing body designs:
      (a) Clamping force EN 3-6 '..........'
      (b) Clamping force EN 3-6
      with additional adjustable
      closing delay '..........'

      Boom versions:
      (a) Normal boom '..........'(
      b) Flat-moulded boom '..........'(
      C) Snap-in locking rod with shut-off,
      not suitable for fire and
      fireSmoke protection doors '..........'

      APPROVAL AND CERTIFICATES
      Manufacturing according to DIN ISO 9001
      Environment Product Declaration ISO 14025 and EN 15804
      EPD Declaration number: EPD-ARG-20160183-IBG1-DE
      Door closer tested according to EN 1154
      CE marking for construction products

      EN 1154 CLASSIFICATION
      Closing from 180° Door opening class 4
      Continuous function 500000 cycles Class 8
      Door closer size EN 3-6
      Applicability to fire and smoke protection doors Class 1
      Safety Class 1
      High corrosion resistance Class 3

      AREAS OF APPLICATION
      - single-leaf doors
      - interior and exterior doors
      - smoke and fire protection doors
      - escape and rescue route doors
      - barrier-free doors

      DOOR TYPE
      1-flg.
      Door leaf width (mm): up to 1,400 per door leaf

      MOUNTING POSITION
      Mounting type: Normal installation Hinge side
      Head mounting Hinge opposite side
      DIN-Left and DIN-Right can be

      used COLOUR
      silver-coloured similar to RAL 9006 (P 600) '..........'
      white similar to RAL 9016 (P 100) '..........'
      Special colour '..........'

      OPTIONS(
      a) Mounting plate with drilling pattern according to
      DIN EN 1154 Supplement 1 '..........'
      (b) Hinge plate for attaching the
      poles to particularly narrow door frames '.........

    Spécifications techniques
    • Réference unique.door-closer-ts-83
    • Famille de produitsOpening & Closing
    • Groupe de produitsDoor Closer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)245
    • Profondeur (mm)280
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003172
    • Nom ETIMDoor closer
    • Numéro OmniClass23-17 19 11 19 11
    • Titre OmniClassDoor Closers

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie