Publier vos produits
dormakaba PHB 3000 Pushbar Fittings
dormakaba

dormakaba PHB 3000 Pushbar Fittings

Traduit par Google,

Avec ce système, dormakaba est en mesure d'offrir une gamme complète de ferrures anti-panique de haute qualité avec verrouillage horizontal et vertical pour les portes des issues de secours et des issues de secours – des applications dans lesquelles la sécurité, la fiabilité et l'esthétique sont des exigences indispensables.

Testé avec succès par un tiers selon BS EN1125

Approuvé CERTFIRE CF319

  • Sans main
  • Pour mécanismes de serrure anti-panique horizontaux et verticaux
  • Gâches électriques pour applications spéciales
  • Fixation simple
  • Adaptation facile à différentes largeurs et hauteurs de porte
  • Utilisation universelle des raccords extérieurs PHT

Avec la barre transversale de la série PHA 2000 et la barre de poussée de la série PHB 3000 combinées aux ferrures extérieures universelles PHT, dormakaba est en mesure de proposer une gamme adaptée non seulement aux portes à montants étroits, mais également aux portes en bois et aux portes pleine face similaires. Le large pêne demi-tour de sécurité s'enclenche dans une gâche qui est normalement montée sur le cadre. Cela garantit que le loquet est extrêmement facile à monter et que la porte est également bien verrouillée.

Spécifications techniques
  • Réference unique.dormakaba-phb-3000-pushbar-fittings
  • Famille de produitsSecurity & Safety
  • Groupe de produitsPanic Hardware
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
  • Classification IFCPorte

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie