Publier vos produits
Elbow Contact dormakaba AK 205 AK 207
Elbow Contact dormakaba AK 205 AK 207
    dormakaba

    Elbow Contact dormakaba AK 205 AK 207

    Traduit par Google,

    Disponibles en différentes longueurs, les interrupteurs coudés AK s'adaptent à toutes les options de montage. Ils peuvent être utilisés à l'intérieur comme à l'extérieur.

    Le contact coudé de dormakaba est disponible en 3 versions différentes :

    Coude 108 AK (AK-UTE) en aluminium anodisé avec double micro-interrupteur interne.
    Coude AK 205 en plastique avec microrupteur intégré. Peut également être équipé d'un microrupteur en option pour une fonction double contact.
    Coude AK 207 en aluminium avec micro interrupteur.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.elbow-contact-dormakaba-ak-205-ak-207
    • Famille de produitsDoor Control
    • Groupe de produitsDoor Hardware
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-25
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie