Publier vos produits
Tourniquet Kentaur FGE-M01
Tourniquet Kentaur FGE-M01
Tourniquet Kentaur FGE-M01
Tourniquet Kentaur FGE-M01
    dormakaba

    Tourniquet Kentaur FGE-M01

    4.4 sur 5 étoiles4.4(9 Avis)

    Les tourniquets de la famille de produits Kentaur sont robustes et particulièrement adaptés pour protéger de manière fiable les installations en extérieur. Combinés avec des lecteurs de badge, ils assurent un contrôle d’accès sûr, sans surveillance humaine.

    Notre système de verrouillage du « point limite » breveté, évite le blocage d’une personne, même en cas de coupure de courant ou de tentative de passage non autorisée.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kentaur-fge-m01
    • Famille de produitsKentaur Full-Height Turnstiles
    • Groupe de produitsKentaur Full-Height Turnstiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCSecurity or access control systems
    • Code UNSPSC46171619
    • Code Uniclass 2015Ss_75_40_02
    • Description de l'Uniclass 2015Access control systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 74 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
    • Numéro OmniClass23-29 13 23
    • Titre OmniClassAccess Control Turnstiles
    • Code CSI UniFormat IID5030
    • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie