Publier vos produits
Tourniquet Kentaur FTS-E05
dormakaba

Tourniquet Kentaur FTS-E05

Les tourniquets de la famille de produits Kentaur sont robustes et particulièrement adaptés pour protéger de manière fiable les installations en extérieur. Combinés avec des lecteurs de badge, ils assurent un contrôle d’accès sûr, sans surveillance humaine.

Notre système de verrouillage du « point limite » breveté, évite le blocage d’une personne, même en cas de coupure de courant ou de tentative de passage non autorisée. FTSE05 KABA DORMAKABA FTS E05

Spécification
  • Diamètre de la colonne de construction 1300 mm (51-13/16") Largeur du portique 1500 mm (59-1/16") Hauteur totale 2270 mm (89-3/8") Hauteur du passage 2060 mm (81-1/8") Largeur du passage 646 mm (25-7/16") Portique et boîtier Acier Ouverture d'entretien verrouillable Aluminium Unité de rotation avec colonne tubulaire, Ø89 mm (3-1/2") 120° avec 11 barres transversales Ø40 mm (1-9/16") en acier galvanisé à chaud avec capuchons en plastique noir. Élément de barrièreAvec 11 barres transversales horizontales droites Ø1-5/8" (Ø42 mm), en acier.FinitionUnité de rotation en acier, éléments en acier galvanisé à chaud.Rotor3 palesFonctionMouvement assisté ; entraînement servo-positionné/commandé électroniquement dans les deux sens (le comportement en cas de panne de courant peut être sélectionné pour chaque sens : libre ou bloqué).Équipement électriqueSystème de commande intégré dans l'unité. Alimentation électrique100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 253 VA. Consommation en mode veille10 VA.InstallationSol finiClasses de protectionCoffre IP33, composants conduisant la tension d'alimentation IP43.

Spécifications techniques
  • Réference unique.kentaur_fts_e05
  • Famille de produitsKentaur Full-Height Turnstiles
  • Groupe de produitsKentaur Full-Height Turnstiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2270
  • Largeur (mm)1500
  • Profondeur (mm)1300
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Nom UNSPSCSecurity or access control systems
  • Code UNSPSC46171619
  • Code Uniclass 2015Ss_75_40_02
  • Description de l'Uniclass 2015Access control systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 74 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
  • Numéro OmniClass23-29 13 23
  • Titre OmniClassAccess Control Turnstiles
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security

Disponibilité de la région

L'Europe