Publier vos produits
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C03 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C03 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C03 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C03 - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Revolving Door Talos RDR-C03 - Entrance Systems

    Traduit par Google,
    • Hauteur totale = 2.300 mm, hauteur de passage = 2.100 mm, partie supérieure du corps = 200 mm
    • Panneaux latéraux de carrosserie avec verre de sécurité feuilleté de 8 mm, ou habillage métallique.
    • Séparation thermique des éléments de corps au niveau de la façade.
    • Bandes de sécurité sur les bords de cisaillement opposés.
    • Couvercle supérieur anti-poussière en tôle d'aluminium brut.
    • Deux ouvertures de maintenance dans la plaque de plafond inférieure (pour l'option DL, ouverture extérieure
    • peut être verrouillé au moyen du cylindre de profil du client).
    • Unité rotative à quatre vantaux 180°, sur roulements centrés, fonction d'évacuation d'urgence (protection
    • contre l'intrusion env. 2.000 Nm), activation au moyen d'une urgence intérieure
    • interrupteur d'arrêt, comprend des symboles de rupture à coller sur les vantaux de la porte. Urgence
    • fonction d'échappement : numéro de test 07 780 553606 (TÜV Nord). Aluminium polyvalent
    • profilés T56 mm avec brosses d'étanchéité.
    • Poignées noires en forme de U.
    • Bandes de sécurité horizontales et verticales sur les vantaux.
    • Deux boulons à barre pour verrouiller l'unité rotative en haut et en bas.
    • Revêtement en poudre dans une couleur RAL.
    • K8-SA1 entièrement automatique avec OPL 01 (pour l'option "DL1", ouvert en l'absence d'alimentation
    • disponible est conseillé) et le module d'évacuation d'urgence du KGB.
    • Démarrage au moyen de capteurs infrarouges.
    • Bouton de marche arrière dans les secteurs d'entrée.
    • Un interrupteur d'arrêt d'urgence installé sur le profil d'angle (à l'intérieur). Si la nuit glisse
    • à l'extérieur sont présents, ils sont installés sur le poste de lecture ou les ailes de glissière de nuit
    • (kit adaptateur électrique pour NS requis).
    • Deux boutons poussoirs, Ø 20, pour les personnes à mobilité réduite.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Talos_RDR-C03
    • Famille de produitsEntrance
    • Groupe de produitsSpecial Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2300
    • Largeur (mm)2100
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes rotatives
    • Nom UNSPSCRevolving doors
    • Code UNSPSC30171509

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie