Publier vos produits
dormakaba Revolving Door Talos RDR-E01 - Entrance Systems
dormakaba

dormakaba Revolving Door Talos RDR-E01 - Entrance Systems

Traduit par Google,
  • Hauteur totale = 2.300 mm, hauteur de passage = 2.100 mm, partie supérieure du corps = 200 mm
  • Panneaux latéraux de carrosserie avec verre de sécurité feuilleté de 8 mm, ou habillage métallique.
  • Séparation thermique des éléments de corps au niveau de la façade.
  • Couvercle supérieur anti-poussière en tôle d'aluminium brut.
  • Deux ouvertures de maintenance dans la plaque de plafond inférieure (pour l'option DL, ouverture extérieure
  • peut être verrouillé au moyen du cylindre de profil du client).
  • Panneaux latéraux de carrosserie avec verre de sécurité feuilleté de 8 mm, ou habillage métallique.
  • Unité rotative à quatre vantaux 180°, profilés en aluminium sur tout le pourtour T40 avec brosses d'étanchéité.
  • Verre de sécurité trempé.
  • Poignées noires en forme de U.
  • Serrure à pêne (installée sur le dessus du vantail) préparée pour cylindre profilé fournie par
  • client pour réparer l'unité rotative.
  • Revêtement en poudre dans une couleur RAL.
  • Peut être tourné librement manuellement, bon fonctionnement.
  • Monté sur le niveau du sol fini FFL, planéité du sol ± 2 mm (en cas de sol
  • irrégularités, nous vous recommandons d'installer un élément de sol).
Spécifications techniques
  • Réference unique.Talos_RDR-E01
  • Famille de produitsEntrance
  • Groupe de produitsSpecial Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2300
  • Largeur (mm)3700
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes rotatives
  • Nom UNSPSCRevolving doors
  • Code UNSPSC30171509

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie