Publier vos produits
Telescopic Sliding Door TST FLEX with ES PROLINE
Telescopic Sliding Door TST FLEX with ES PROLINE
    dormakaba

    Telescopic Sliding Door TST FLEX with ES PROLINE

    Traduit par Google,

    Grâce à sa faible largeur, le système FLEX laisse pénétrer la lumière. Grâce à son grand confort d'utilisation et à son accessibilité aisée, le TST FLEX offre une atmosphère chaleureuse. Associé aux autres portes de la gamme FLEX (FLEX Green et FLEX SECURE), le système s'harmonise parfaitement.

    Grâce au nouveau système d'opérateur ES PROLINE, les vantaux de porte peuvent être déplacés de manière particulièrement rapide et silencieuse.

    • Le mécanisme télescopique crée une plus grande largeur de passage avec la même largeur d'opérateur
    • Système de profilés Slender FLEX pour entrées transparentes
    • Convient pour le double vitrage de 22 mm
    • Bord de fermeture latéral avec profil de sécurité en caoutchouc
    • Faible valeur k du cadre en raison du double vitrage
    • Excellentes caractéristiques d'isolation grâce aux joints latéraux emboîtables et aux joints supérieurs et inférieurs


    Spécifications techniques
    • Réference unique.telescopic-sliding-door-tst
    • Famille de produitsEntrance
    • Groupe de produitsAutomatic Sliding Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)4000
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
    • Code UNSPSC26
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie