TS 92 Le choix idéal pour les portes intérieures
Conçu spécialement pour les applications intérieures, le ferme-porte dormakaba TS92 est doté de la technologie Cam action exclusive et du design Contur primé, pour une esthétique raffinée. Ce modèle est ainsi idéal pour tous vos projets d'aménagement intérieur. Grâce à son mécanisme à came, son rendement élevé et sa puissance réglable, le TS92 offre une facilité d'utilisation exceptionnelle et une fermeture complète et sécurisée de la porte.
- Spécialement pour les applications intérieures
- Largeurs de porte jusqu'à 1100 mm
- Réglage électrique
- Installation facile
- vitesses de fermeture réglables
- Pour les portes à un ou deux vantaux
- Conception de contours
- Testé avec succès par un organisme tiers selon la norme BS EN1154
- CERTIFICAT Approuvé CF119
Avantages pour l'utilisateur
Faibles forces d'ouverture pour une ouverture facile
Fermeture fiable et contrôlée
Avantages pour le commerce / distributeur
La puissance réglable permet une compatibilité avec une large gamme de portes
Stock réduit grâce aux canaux de glissière uniformes de la série Contur Cam Action.
Avantages pour l'installateur/fabricant
Non-main
La plaque de montage avec perçage universel assure une fixation optimale
Réglage de la puissance
Avantages pour l'architecte/le prescripteur
Conception de haute qualité
Disponible dans une large gamme de finitions
Esthétique harmonieuse au sein de la gamme Contur de ferme-portes à came