Publier vos produits
Door closer TS 99 FL
Door closer TS 99 FL
    dormakaba

    Door closer TS 99 FL

    Traduit par Google,

    Le TS 99 FL, modèle Contur, est un dispositif de blocage à ouverture libre dès un angle d'ouverture > 0°. Associé à un système de détection de fumée (par exemple RMZ), il peut servir de dispositif de blocage pour portes coupe-feu. Une solution intégrée, comprenant un dispositif de blocage à ouverture libre dès un angle d'ouverture > 0° et un système de détection de fumée intégré, est également disponible sous les modèles TS 99 FLR ou TS 99 FLR-K. Grâce à leur ouverture libre, les deux systèmes permettent une manœuvre sans résistance. En cas d'alarme ou de panne de courant, la porte est refermée de manière fiable par le retour du ferme-porte.

    Certifié ISO 9001.

    Pour le commerce

    • Complément idéal à la gamme de produits
    • Structure de gamme claire pour une gestion facile des stocks

    Pour l'installateur/fabricant

    • Facile et rapide à installer
    • Flexibilité d'application grâce à l'installation standard de vantail ou de traverse suspendue

    Pour l'architecte/prescripteur

    • Conforme aux exigences légales en matière de construction sans obstacles
    • Convient universellement aux portes simples ou doubles
    • Aspect uniforme correspondant à tous les produits du design dormakaba Contur

    Pour l'utilisateur

    • Fonction de pivotement libre à partir d'un angle d'ouverture de porte > 0°
    • Ouverture sans résistance des portes dans les applications de protection incendie passive/préventive
    • Degré maximal de sécurité de l'utilisateur
    Spécification
    • Slide channel door closer compliant with EN 1154, with CE mark, in the Contur design, for door widths up to 1250 mm, with electrohydraulic hold-open, compliant with EN 1155, with free-swing action from a door opening angle of > 0°.Closing speed and latching action adjustable. Non-handed. Operating voltage 24 V DC.

      Approved by the German Institute for Building Technology, Berlin, for use in a hold-open system. Acceptance inspection mandatory in Germany. In transom-mounted arrangement, a certificate of compliance in conjunction with the relevant fire and smoke check door is mandatory

    Spécifications techniques
    • Réference unique.TS99_FL
    • Famille de produitsDoor Closer
    • Groupe de produitsSlide Channel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte