Publier vos produits
dormakaba Door closer TS Profil - Door Hardware
dormakaba Door closer TS Profil - Door Hardware
    dormakaba

    dormakaba Door closer TS Profil - Door Hardware

    Traduit par Google,

    Ferme-porte TS Profil

    Le ferme-porte TS Profil convient à toutes les portes. Il est équipé d'un frein d'ouverture à partir de 70° et d'une fonction réglable en continu ou désactivable. Les vis de réglage en façade sont métalliques et résistantes à l'usure. La platine de fixation, en option, est compatible avec tous les perçages. Ce ferme-porte est disponible en trois coloris : argent, blanc et noir.


    • Un modèle pour toutes les portes standard, même les portes extérieures
    • Largeur de porte jusqu'à 1 100 mm
    • Force de fermeture réglable EN 2/3/4
    • Frein d'ouverture réglable
    • Ferme-porte conforme à la norme EN 1154


    Spécification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.TS_Profil
    • Famille de produitsDoor Closer
    • Groupe de produitsScissor Arm
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireMétal
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie