Publier vos produits
26413625 Meta Shower set without hand shower
26413625 Meta Shower set without hand shower
26413625 Meta Shower set without hand shower
26413625 Meta Shower set without hand shower
26413625 Meta Shower set without hand shower
26413625 Meta Shower set without hand shower
    Dornbracht

    26413625 Meta Shower set without hand shower

    Traduit par Google,
    Meta Set de douche sans douchette

    Contactez Dornbracht

    Spécification
    • Meta Shower set without hand shower

      • slide bar
      • Pipe diameter 18 mm
      • rosette Ø 55 mm
      • gauge 800 mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • shower hose connector 3/8"

      This article does not include a hand shower!
      Fits Meta, Tara

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt


      Accessory is needed

    Spécifications techniques
    • Réference unique.26413625
    • Famille de produitsMeta
    • Groupe de produitsShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.94
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010109
    • Nom ETIMSliding rod combination