Publier vos produits
34234979 Meta Bath thermostat for wall mounting with hand shower set 210 mm
34234979 Meta Bath thermostat for wall mounting with hand shower set 210 mm
34234979 Meta Bath thermostat for wall mounting with hand shower set 210 mm
    Dornbracht

    34234979 Meta Bath thermostat for wall mounting with hand shower set 210 mm

    Traduit par Google,
    Meta Thermostatique bain pour montage mural avec set de douchette 210 mm

    Contactez Dornbracht

    Spécification
    • Meta Bath thermostat for wall mounting with hand shower set 210 mm

      • 210 mm projection
      • complete hand shower set: normal flow
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • rotary diverter with volume control and shut-off function
      • slide-on rosettes Ø 60 mm
      • 1/2" connection
      • gauge 150 mm - 15 mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • shower holder rosette Ø 57mm
      • max. flow 16.9 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min
      • Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Spécifications techniques
    • Réference unique.34234979
    • Famille de produitsMeta
    • Groupe de produitsMETA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.91
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets