Publier vos produits
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CURTAIN WALLS

    POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CURTAIN WALLS

    Le système arcoPlus®DBconnect a été conçu pour réaliser des applications verticales translucides à hautes performances ; il peut être composé de différents types de panneaux arcoPlus® selon l'utilisation prévue (bien qu'il soit principalement proposé en 4 configurations standard), en utilisant deux panneaux arcoPlus® assemblés grâce à un profilé de jonction spécial, afin d'obtenir une double ou triple paroi avec une ou deux cavités internes. Grâce également à sa structure alvéolaire, arcoPlus®DBconnect est la solution idéale pour la réalisation de parois verticales translucides offrant d'excellents avantages en termes d'isolation thermique. Le profilé de jonction a été conçu en deux versions, en polycarbonate ou en aluminium, afin de répondre à des exigences personnalisées en matière de transmission lumineuse ou de résistance aux charges. De plus, grâce aux méthodes de fixation non traversantes utilisées, les panneaux n'ont pas besoin d'être percés, ce qui offre des avantages à la fois esthétiques et fonctionnels, comme la libre dilatation des panneaux. Avantages Solution design esthétique Pose facile et économique Haute résistance aux charges Transmission lumineuse Résistance aux rayons UV et à la grêle Isolation thermique
    Spécification
    • Dilatation thermique linéaire 0,065mm/m°C Plage de température -40°C +120 °C Protection contre les rayons U.V. Coextrusion sur 2 faces Réaction au feu EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0 Rayon de cintrage min. Non cintrable Pente MIN Contacter le service technique
    Spécifications techniques
    • Réference unique.arcoPlusDBconnectCURTAINWALLS
    • Date de publication2025-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Classification IFCMur
    • Numéro OmniClass23-13 33 19 11
    • Titre OmniClassCladding and Curtainwall Panels

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Océanie Afrique