Publier vos produits
POLYCARBONATE arcoWall®5613 EXTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 EXTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 EXTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 EXTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 EXTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 EXTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 EXTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 EXTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 EXTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 EXTERNAL WALLS

    POLYCARBONATE arcoWall®5613 EXTERNAL WALLS

    arcoWall®5613 est un système modulaire de panneaux en polycarbonate coextrudé à 13 parois d'une épaisseur de 60mm, avec des profilés exclusifs en aluminium pour des solutions variables pouvant être personnalisées selon les besoins de chaque projet. Le système de parois translucides autoportantes arcoWall®5613 est issu de plus de 50 ans d'expérience de notre entreprise. Nous nous engageons constamment à explorer des alternatives sur le marché du bâtiment ainsi qu'à créer des systèmes uniques et innovants. Avantages Compatible avec des systèmes d'ouverture Pose facile et économique Réaction au feu EN 13501-1 EuroClass B-s1 Coefficient d'isolation élevé Haute résistance au vent Transmission lumineuse Rupture de pont thermique
    Spécification
    • Caractéristiques Dilatation thermique linéaire 0,065mm/m°C Plage de température -40°C +120 °C Protection contre les rayons U.V. Coextrusion Réaction au feu EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0 Rayon de cintrage MIN non cintrable Pente MIN - Transmission lumineuse (τv) Cristal 37% Épaisseur 60mm Structure 13 parois Largeur utile du module 500mm Longueur du panneau Sans limites Isolation thermique 0,7 W/m²K Isolation acoustique Rw ( ISO 717-1) 22 dB Couleurs disponibles Standard + Caleido + RTG
    Spécifications techniques
    • Réference unique.arcoWall5613EXTERNALWALLS
    • Date de publication2025-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
    • Classification IFCMur
    • Numéro OmniClass23-13 33 15
    • Titre OmniClassWall Exteriors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Océanie Afrique