Publier vos produits
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 SKYLIGHTS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 SKYLIGHTS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 SKYLIGHTS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 SKYLIGHTS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 SKYLIGHTS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 SKYLIGHTS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 SKYLIGHTS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 SKYLIGHTS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 SKYLIGHTS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 SKYLIGHTS

    POLYCARBONATE arcoPlus® 626 SKYLIGHTS

    Traduit par Google,

    arcoPlus®626 est un système modulaire composé de panneaux alvéolaires coextrudés en polycarbonate à 6 parois de 20 mm d'épaisseur et d'un module de 600 mm, clipsés sur des profilés en aluminium. Il est utilisé pour les murs de remplissage verticaux, les toitures (pente minimale de 5 %) et les toitures courbes (rayon minimal de 4,0 m).

    Avantages :

    • Installation facile et peu coûteuse
    • Transmission de la lumière
    • Résistance aux rayons UV et à la grêle
    • Installation autoportante
    • Isolation thermique
    Spécification
    • Thickness 20mm Structure 6 walls Effective modular width 600mm Panel length No limits Available colors Standard + Caleido + RTG Special colours on request Features: Thermal insulation 1,7 W/m²K Acoustic insulation 20 dB Linear thermal expansion 0,065mm/m°C Temperature range -40°C +120 °C U.V. rays protection Coextrusion Fire reaction EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0 Min. bending radius 4,0m MIN slope 5% Light transmission crystal 58%
    Spécifications techniques
    • Réference unique.arcoPlus626SKYLIGHTS
    • Date de publication2025-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière
    • Classification IFCFenêtre
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Océanie Afrique