Publier vos produits
POLYCARBONATE arcoWall®5613 SKYLIGHTS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 SKYLIGHTS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 SKYLIGHTS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 SKYLIGHTS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 SKYLIGHTS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 SKYLIGHTS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 SKYLIGHTS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 SKYLIGHTS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 SKYLIGHTS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 SKYLIGHTS

    POLYCARBONATE arcoWall®5613 SKYLIGHTS

    Traduit par Google,
    arcoWall®5613 est un système modulaire composé de 13 panneaux en polycarbonate coextrudé de 60 mm d'épaisseur et de profilés en aluminium exclusifs, offrant des solutions modulables et personnalisables pour chaque projet. Le système de murs translucides autoporteurs arcoWall®5613 est le fruit de plus de 50 ans d'expérience de notre entreprise. Nous explorons constamment des solutions alternatives sur le marché de la construction et créons des systèmes uniques et innovants. Avantages : Compatible avec les systèmes d'ouverture. Installation facile et économique. Réaction au feu selon la norme EN 13501-1 EuroClass B-s1. Coefficient d'isolation élevé. Résistance élevée au vent. Transmission lumineuse. Interruption des ponts thermiques.
    Spécification
    • Features Linear thermal expansion 0,065mm/m°C Temperature range -40°C +120 °C U.V. rays protection Coestrusione Fire reaction EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0 Raggio curvatura MIN non curvabile Pendenza MIN - Trasmissione Luminosa (τv) Cristallo 37% Thickness 60mm Structure 13 walls Effective modular width 500mm Panel length No limits Thermal insulation 0,7 W/m²K Acoustic insulation Rw ( ISO 717-1) 22 dB Available colors Standard + Caleido + RTG
    Spécifications techniques
    • Réference unique.arcoWall5613SKYLIGHTS
    • Date de publication2025-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière
    • Classification IFCFenêtre
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Océanie Afrique